Cylindrical grip fold-down thermoplastic 06326-01-1205
- Haptică optimizată și aderență bună
- Evitarea interferenței contururilor
- Mânere pentru roți de mână și manivele
- Diferite dimensiuni de filet
Sales unit
29,28 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cylindrical grip
Version 1
fold-down
Main
material
thermoplastic
Component
material
stainless steel
Steel key
1.4404
D1=Outside diameter
16
D=Thread
M5
L1=Handle length
49
L=Handle length
44
T=thread depth
4,5
A
10
A1
5,3
D2
16
D3
3,5
H
18
L3
58
Size
2
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Product description
Mânerele cilindrice sunt livrate montate și pot fi de exemplu înșurubate pe volane, bobine și manivele.
Tocul cilindric și forma conică oferă mânerelor cilindrice o senzație optimizată și o aderență bună.
Mânerul pliabil vă permite să evitați contururile perturbatoare, ceea ce reduce și riscul de rănire.
Tocul cilindric și forma conică oferă mânerelor cilindrice o senzație optimizată și o aderență bună.
Mânerul pliabil vă permite să evitați contururile perturbatoare, ceea ce reduce și riscul de rănire.
Material
Mâner termoplastic.
Oțel clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4404.
Știft de tensionare din oțel sau oțel inoxidabil 1.4310..
Arc de compresie din oțel sau oțel inoxidabil 1.4568.
Version
Mâner negru.
Piese din oțel lustruite.
Oțel inoxidabil netratat.
Piese din oțel lustruite.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Orificiul D3 este folosit ca orificiu de poziționare.
Advantages
Haptică optimizată și aderență bună
Evitarea contururilor perturbatoare
Mânere pentru roți manuale și manivele
Diverse dimensiuni ale filetului
Evitarea contururilor perturbatoare
Mânere pentru roți manuale și manivele
Diverse dimensiuni ale filetului
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.