text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Cylindrical grip
Version 1
revolving
Form
B
Form definition
with internal thread
Main material
thermoplastic
Component material
stainless steel
Steel key
1.4404
D1=Outside diameter
14
D=Thread
M4
L1=Handle length
40
T=thread depth
8
D2
9
L2
5
SW
8
Size
1
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Product description
Mânerele cilindrice sunt livrate montate și pot fi de exemplu înșurubate pe volane, bobine și manivele.
Tocul cilindric și forma conică oferă mânerelor cilindrice o senzație optimizată și o aderență bună.
Material

Mâner termoplastic.

Oțel clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4404.

Version
Mâner negru.
Piese din oțel lustruite.
Oțel inoxidabil netratat.
Advantages
Haptică optimizată și aderență bună
Mânere pentru roți manuale și manivele
Diverse dimensiuni ale filetului
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought