text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Taper grip
Version 1
revolving
Main material
thermoset
Main colour
high-polish finish black
Component material
stainless steel
Culoarea componentei
lucios
D1=Diametrul exterior
18
D=filet
M6
L1=lungimea mânerului
40,5
L=lungimea filetului
11
D4
15
L2
16
SW
3
Size
1
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
31162800
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
Duroplast PF 31, negru.
Oțel osie, galvanizat sau din oțel inoxidabil.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
Note
Mânerele cilindrice pot fi de exemplu înșurubate pe roți și manivele.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought