Mâner cu bilă rotativ aluminiu 06309-0820067
- Mâner potrivit pentru roți de mână DIN 950
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Diferite dimensiuni de filet
Sales unit
12,74 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Machine handle
Version 1
revolving
DIN
similar to DIN 98
Form
E
Main
material
aluminium
Component
material
steel
D1=Outside diameter
20
D=Thread
M8
L1=Handle length
67
L=thread length
13
D4
13
D6
18
L3
6
L4
6
SW
4
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Mâner cu bilă din aluminiu. Partea axială din oțel.
Version
Mâner cu bilă lustruit, partea axială zincată, pasivizată albastru.
Note
Mâner cu bilă potrivit pentru roțile de mână DIN 950.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.