Machine handle revolving aluminium high-gloss polished 06312-20
- Mâner potrivit pentru roți de mână
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Diferite dimensiuni de filet
Sales unit
12,52 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Machine handle
Version 1
revolving
Version 2
similar to DIN 98
DIN
similar to DIN 98
Form
raven
Main
material
aluminium
Surface finish
body
high-gloss polished
Component
material
steel
D3=Thread
M8
L1=Handle length
60
D1
20
D4
13
L2
13
L3
4
SW
4
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Aluminiu,
piesă de axă din oțel.
piesă de axă din oțel.
Version
Partea mânerului foarte lustruită.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.