text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Grip
Version 1
revolving
Version 2
oval
Main material
thermoset
Main colour
high-polish finish black
Component material
stainless steel
Component colour
bright
D1=Outside diameter
41
D=Thread
M8
L1=Handle length
82,2
L=thread length
10
D2
12
D3
26
L2
5,5
SW
10
Size
2
Thread type
external thread
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Duroplast PF 31, negru.

Axe din oțel nichelat sau oțel inoxidabil 1.4305, strălucitor.

Inele de fixare din oțel inoxidabil 1.4310..

Version
Polizat de o înaltă calitate.
Note
Mânerele se potrivesc cu roțile de mână cu disc cu mâner rotativ 06287.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem