{"product":{"productId":"agid.11534","price":37.49,"name":"Mânere din profil de aluminiu Instalare din partea de operare"},"currency":"EUR"}
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei
- Montaj: de pe partea de operare
- Variații de culoare: negru eloxat și culori naturale eloxate
Descriere
Material
Profil de aluminiu EN AW-6060.
Version
Profil din aluminiu anodizat mat.
Note
Mânerele de profil sunt disponibile cu un filet interior M6 sau cu o gaură de trecere pentru șuruburi cu locaș M5 pentru montare laterală.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.