Mâner profilat aluminiu eloxat negru 06952-120061
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Montaj: de pe partea din spate
- Variații de culoare: negru eloxat și culori naturale eloxate
Sales unit
46,12 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Ledge handle
Form
A
Main
material
aluminium
Main
colour
black anodised
A=Hole spacing
120
D=Fastening hole
M6
H=Height
59
L=Length
140
Load
capacity
N
500
T
50
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
Description
Version
Profil din aluminiu anodizat mat.
Note
Mânerele de profil sunt disponibile cu un filet interior M6 sau cu o gaură de trecere pentru șuruburi cu locaș M5 pentru montare laterală.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.