{"product":{"productId":"agid.34389","price":234.58,"name":"Mânere în formă de U Plastic cu funcție de comutare electrică și un buton cu mufă"},"currency":"EUR"}
- cu buton
- cu LED roșu sau verde
- Diverse opțiuni de conectare
- Montaj: de pe partea din spate
Descriere
Material
Termoplastic PA6.
Version
Termoplastic negru.
Note
Buton cu LED roșu sau verde.
Conexiune cu ștecăr cu 8 poli în suprafața de înșurubare a mânerului. (Conector cu cablu de 10 m disponibil ca accesoriu. Trebuie comandat separat).
Clasa de protecție: IP65 (cu conectorul înșurubat).
Conexiune cu ștecăr cu 8 poli în suprafața de înșurubare a mânerului. (Conector cu cablu de 10 m disponibil ca accesoriu. Trebuie comandat separat).
Clasa de protecție: IP65 (cu conectorul înșurubat).
Assembly
Din spate.
Accessory
Pentru forma A:
conector mufă M12x1 cu blocare cu șurub 80150-10.
conector mufă M12x1 cu blocare cu șurub 80150-10.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.