text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner tubular
Varianta 1
cu funcție de comutare electrică
Varianta 2
2 butoane
Formă
B
Tip de produs
cu oprire de urgență
Materialul corpului de bază
PVC
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
poliamidă
Culoarea componentei
negru
A= distanța de găurire
180
D = Orificiu de fixare
8,5
L=lungime
230
B
48
B1
32
Capacitate de încărcare N
1000
H
80
H1
10
H2
60
L1
13
L2
30
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Braț de mâner, termoplastic PA6.
Țeavă de legătură, termoplastic PVC.
Version
Braț de mâner, negru.
Țeavă de legătură, neagră.
Note
Oprire de urgență (2 normal deschis)
Buton 1 (schimbător)
Buton 2 (normal închis)
2 LED-uri
ștecăr 12-poli

Ștecăr montat în mânerul din axa inferioară a tubului.
Conector cu cablu de 10 m disponibil ca accesoriu. Trebuie comandat separat.

Clasa de protecție: IP65 cu conector înșurubat.

Mâner tubular asortat disponibil fără funcție de comutare electrică (06939-01).
Assembly
Din partea operatorului.
Drawing reference
1) Oprire de urgență
2) LED roșu
3) LED verde
4) Buton 1
5) Buton 2
6) Fișă, M12x1
Accessory
Mânere tubulare din plastic, cu braț de prindere din plastic 06980.
Conector mufă M12x1 cu dispozitiv de blocare filetat 80150-10.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem