text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Braț de mâner, termoplastic PA6.
Țeavă de legătură, termoplastic PVC.
Version
Braț de mâner, negru.
Țeavă de legătură, neagră.
Note
Oprire de urgență (2 normal deschis)
Buton 1 (schimbător)
Buton 2 (normal închis)
2 LED-uri
ștecăr 12-poli

Ștecăr montat în mânerul din axa inferioară a tubului.
Conector cu cablu de 10 m disponibil ca accesoriu. Trebuie comandat separat.

Clasa de protecție: IP65 cu conector înșurubat.

Mâner tubular asortat disponibil fără funcție de comutare electrică (K1528).
Assembly
Din partea operatorului.
Drawing reference
1) Oprire de urgență
2) LED roșu
3) LED verde
4) Buton 1
5) Buton 2
6) Fișă, M12x1
Accessory
Mânere tubulare din plastic, cu braț de prindere din plastic 06980.
Conector mufă M12x1 cu dispozitiv de blocare filetat 80150-10.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem