text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner tubular
Varianta 1
cu funcție de comutare electrică
Varianta 2
1 butoane
Formă
A
Tip de produs
fără opritor de urgență
Materialul corpului de bază
PVC
Culoarea corpului de bază
negru
Materialul componentei
poliamidă
Culoarea componentei
negru
A= distanța de găurire
180
D = Orificiu de fixare
8,5
L=lungime
230
B
48
B1
32
Capacitate de încărcare N
1000
H
80
H1
10
H2
60
L1
13
UNSPSC Code
27112104
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Braț de mâner, termoplastic PA6.
Țeavă de legătură, termoplastic PVC.
Version
Braț de mâner, negru.
Țeavă de legătură, neagră.
Note
Buton (schimbător)
2 LED-uri
Ștecăr 8-poli
Assembly
Din partea operatorului.
Drawing reference
2) LED roșu
3) LED verde
4) Buton
5) Fișă, M12x1
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem