text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Braț de mâner, termoplastic PA6.
Țeavă de legătură, termoplastic PVC.
Version
Braț de mâner, negru.
Țeavă de legătură, neagră.
Note
Buton (schimbător)
2 LED-uri
Ștecăr 8-poli
Assembly
Din partea operatorului.
Drawing reference
2) LED roșu
3) LED verde
4) Buton
5) Fișă, M12x1
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem