text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Palm grip
Version 1
with threaded spindle
Main material
grey cast iron
Surface finish body
painted
Component material
steel
D=Thread
M6
D1
32
D2
12
D3
4,5
E
10
H
20
H1
6
H2
2,5
L
40
R
3
UNSPSC Code
27112103
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
Description

Material
Mâner în cruce din fontă gri.
Oțel ax filetat.
Version
Mâner în cruce vopsit.
Ax filetat brunat.
Note
Fusul filetat este înșurubat în mânerul în cruce și conectat cu un știft transversal.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought