Mâner în cruce cu funcție de fixare rapidă Fontă cenușie 06190-08
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Funcție de strângere rapidă: pentru dispozitivele în care nu sunt necesare forțe de strângere mari
- Diferite dimensiuni de filet
Sales unit
11,90 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Palm grip
Version 1
with quick-lock function
Main
material
grey cast iron
D1=Outside diameter
40
D=Thread
M8
H=Height
25
D2
18
D4
9,4
H1
14
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112103
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
Description
Material
Fontă gri GJL 300.
Version
Șlefuit neted.
Note
Mânerele încrucișate cu funcție de tensionare rapidă sunt utilizate în toate dispozitivele unde nu sunt necesare forțe mari de tensionare.
Funcția este realizată printr-un filet pe jumătate.
Funcția este realizată printr-un filet pe jumătate.
Drawing reference
X: bolțul filetat ar trebui să fie cu câțiva m mai lung decât înălțimea „H”
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.