Mâner în cruce termoplastic negru 06175-43205X16
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Utilizabil universal
- Diferite dimensiuni de filet
Unitatea de vânzare
0,90 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Palm grip
Form
L
Materialul
corpului de bază
termoplastic
Culoarea
corpului de bază
negru
Materialul
componentei
oțel
D1=Outside diameter
32
D=Thread
M5
H=Height
23
L=thread length
16
D2
15
D6
11
H3
11
T1
1,5
Tip filet
filet exterior
UNSPSC Code
27112103
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Termoplastic, armat cu fibră de sticlă.
Șurub filetat din oțel.
Șurub filetat din oțel.
Version
Mâner negru.
Șuruburi filetate galvanizate.
Șuruburi filetate galvanizate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.