text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Palm grip
Version 2
soft
Form
K
Main material
thermoplastic
Component material
steel
D1=Outside diameter
51
D=Thread
M8
H=Height
22
T=thread depth
13
D2
15
H1
10
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112103
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Corp de bază din termoplastic dur.
Înveliș termoplastic moale.
Bucșă sau șurub filetat din oțel. 5.8.
Version
Corp de bază, înveliș negru.
Bucșă galvanizată sau bolț filetat.
Note
Mânerele încrucișate cu suprafețe de prindere cu componente moi combină stabilitatea mânerelor termoplastice convenționale și senzația plăcută a suprafeței moi.
Învelișul moale de pe mânerele în cruce asigură o suprafață deosebit de plăcută și anti-alunecare. Aceasta înseamnă că forțele de tensiune mai mari pot fi atinse într-un mod care este blând cu pielea.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought