Palm grip thermoplastic 06179-7608X20
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- SYMPA touch: putere optimă de prindere și siguranță de prindere datorită ergonomiei ridicate
- Materialul antiderapant se adaptează perfect mâinii umane în timpul mișcărilor de prindere
Unitatea de vânzare
€2.06
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Palm grip
Version 2
soft
Form
L
Main
material
thermoplastic
Component
material
steel
D1=Outside diameter
76
D=Thread
M8
H=Height
30
L=thread length
20
D2
19,5
H1
13,5
Thread type
external thread
UNSPSC Code
27112103
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Body hard thermoplastic.
Coating soft thermoplastic.
Bush or screw steel 5.8.
Coating soft thermoplastic.
Bush or screw steel 5.8.
Version
Body and coating black.
Bush and screw galvanised.
Bush and screw galvanised.
Note
Palm grips with a soft gripping surface combine the stability of standard thermoplastic grips with the pleasant feel of the soft surface.
The soft coating creates a sympathetic, non-slip surface allowing higher clamping forces while protecting the hand.
The soft coating creates a sympathetic, non-slip surface allowing higher clamping forces while protecting the hand.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.