text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Palm grip
DIN
similar to DIN 6335
Form
C
Main material
stainless steel
Surface finish body
blasted
D1=Outside diameter
32
D=bore
6
H=Height
21
T=bore depth
12
D2
12
H3
10
T1
15
Thread type
reamed hole
UNSPSC Code
27112103
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
Oțel inoxidabil 1.4308..

Version
șlefuit și șlefuit sau sablat.
On request
Mânere în cruce din oțel inoxidabil cu filet exterior.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem