text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Palm grip
DIN
similar to DIN 6335
Form
G
Main material
thermoset
Main colour
high-polish finish black
D1=Outside diameter
40
D=bore
8
H=Height
25
T=bore depth
18
D8
18
H3
13
Thread type
reamed hole
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
Duroplast PF 31, negru.
Version
Polizat de înaltă calitate, negru.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought