Star grip thermoplastic black 06220-20-44008X40
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
Sales unit
1,10 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
DIN
DIN 6336
Form
L
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
D1=Outside diameter
40
D=Thread
M8
H=Height
25
L=thread length
40
D8
18
H3
13
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Termoplastic negru, șurub filetat din oțel.
Version
Șurub filetat galvanizat, pasivat albastru.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.