{"product":{"productId":"agid.26948","price":7.9,"name":"Mânere în stea din plastic, detectabile de metal, cu bucșă din oțel proeminentă, formă K, cu bucșă filetată"},"currency":"EUR"}
- detectabil de metal
- Volum detecție ≥ 0,027 cm³
- Materiale compatibile cu produsele alimentare
Descriere
Product description
Piesele metalice operaționale care nu pot fi detectate sunt fabricate dintr-un granulat de plastic care respectă normele UE10/2011 și FDA.
Aditivii speciali conținuți în granulele de plastic permit detectarea particulelor din fragmente de plastic de 0,027 cm³ (3x3x3 mm) cu ajutorul detectoarelor de metale (tehnologie prin inducție). În zonele fragile din producție, cum ar fi procesarea alimentelor, fragmentele de plastic ale pieselor metalice operaționale care pot fi detectate sunt astfel identificate, iar riscul de întrerupere a producției sau de reclamații poate fi redus semnificativ.
Aditivii speciali conținuți în granulele de plastic permit detectarea particulelor din fragmente de plastic de 0,027 cm³ (3x3x3 mm) cu ajutorul detectoarelor de metale (tehnologie prin inducție). În zonele fragile din producție, cum ar fi procesarea alimentelor, fragmentele de plastic ale pieselor metalice operaționale care pot fi detectate sunt astfel identificate, iar riscul de întrerupere a producției sau de reclamații poate fi redus semnificativ.
Material
Thermoplastic (fibreglass reinforced polyamide), metal detectable, EU10/2011 and FDA conform.
Steel parts stainless steel 1.4404.
Steel parts stainless steel 1.4404.
Version
Termoplastic gri închis RAL 7021.
Piese din oțel, oțel inoxidabil strălucitor.
Piese din oțel, oțel inoxidabil strălucitor.
Note
Aditivul detectabil de metal poate avea ca rezultat abateri parțiale de culoare ale suprafeței din plastic.
Application
- Industria alimentară
- Industria farmaceutică
- Industria ambalajelor
- Industria farmaceutică
- Industria ambalajelor
Temperature range
-20°C până la +100°C.
Advantages
detectabil de metal.
Volumul de detecție ≥ 0,027 cm³.
Materiale conforme cu normele alimentare.
Volumul de detecție ≥ 0,027 cm³.
Materiale conforme cu normele alimentare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.