Four lobe grip flat thermoplastic 06855-6310X40
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru spații de montare reduse
- SYMPA touch: putere optimă de prindere și siguranță de prindere datorită ergonomiei ridicate
- Materialul antiderapant se adaptează perfect mâinii umane în timpul mișcărilor de prindere
Unitatea de vânzare
3,21 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Four lobe grip
Version 1
flat
Form
L
Main
material
thermoplastic
Component
material
steel
D1=Outside diameter
63,5
D=Thread
M10
H=Height
27,7
L=thread length
40
D2
31,7
H1
4,6
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material, version
Corp de bază din termoplastic dur, negru.
Înveliș termoplastic moale, negru.
Filet exterior Oțel clasa de rezistență 5.8 galvanizat.
Înveliș termoplastic moale, negru.
Filet exterior Oțel clasa de rezistență 5.8 galvanizat.
Note
Mânerele plate cu patru stele sunt disponibile în 5 mărimi cu filete interne și externe.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, variante de execuție și culori.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.