text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Four lobe grip
Version 1
flat
Form
K
Main material
thermoplastic
Component material
brass
D1=Outside diameter
63,5
D=Thread
M8
H=Height
27,7
T=thread depth
12,5
D2
31,7
H1
4,6
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material, version
Corp de bază din termoplastic dur, negru.
Înveliș termoplastic moale, negru.
Filet interior din alamă.
Note
Mânerele plate cu patru stele sunt disponibile în 5 mărimi cu filete interne și externe.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, variante de execuție și culori.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought