Triangular grip thermoplastic black 06718-28512
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Diferite dimensiuni de filet
Sales unit
4,20 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Triangular grip
Form
K
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
brass
D1=Outside diameter
85
D=Thread
M12
H=Height
37
T=thread depth
19
D3
30
D6
21
H1
30,5
H2
16
T1
2
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Termoplastic, armat cu fibră de sticlă.
Bucșă filetată din alamă.
Bucșă filetată din alamă.
Version
Mâner negru.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.