{"product":{"productId":"agid.3408","price":8.06,"name":"Mânere în stea, similare cu DIN 6336, din oțel inoxidabil, formă E, cu gaură oarbă filetată"},"currency":"EUR"}
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, reabilitare și tehnologie medicală, industria alimentară, farmaceutică, chimică, în aer liber
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Forma E: gaură oarbă filetată
- Variantă: lustruit sau sablat
Descriere
Material
Stainless steel 1.4308.
Version
șlefuit și șlefuit sau sablat.
On request
Mânere stea din oțel inoxidabil cu filet exterior.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.