Triangular grip high collar thermoset black 06702-14008X20
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Avantaj: Opțiuni de operare mai bune
- Diferite dimensiuni de filet
Sales unit
0,97 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Triangular grip
Version 1
high collar
Form
L
Main
material
thermoset
Main
colour
black
Component
material
steel
D1=Outside diameter
40
D=Thread
M8
H=Height
22
L=thread length
20
D3
16
Thread type
external thread
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
Description
Material
Duroplast PF 31, negru. Șuruburi filetate din oțel, galvanizat sau din oțel inoxidabil, goale.
Version
Polizat de o înaltă calitate.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub și culori.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.