Four lobe grip thermoplastic black 06760-48010X50
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- SYMPA touch: putere optimă de prindere și siguranță de prindere datorită ergonomiei ridicate
- Materialul antiderapant se adaptează perfect mâinii umane în timpul mișcărilor de prindere
Sales unit
3,66 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Four lobe grip
Form
L
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
steel
Component
colour
galvanised
D1=Outside diameter
79
D=Thread
M10
H=Height
41
L=thread length
50
D2
30
D6
21
H3
17
T1
3
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Fibreglass reinforced thermoplastic.
Screw steel.
Screw steel.
Version
Grip, black.
Screw galvanised.
Screw galvanised.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.