Clamping grip high thermoplastic 06859-4210X20
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Avantaj: datorită construcției înalte, forțele de strângere mai mari pot fi realizate într-o manieră prietenoasă
- SYMPA touch: putere optimă de prindere și siguranță de prindere datorită ergonomiei ridicate
- Materialul antiderapant se adaptează perfect mâinii umane în timpul mișcărilor de prindere
Sales unit
3,80 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping grip
Version 1
high
Form
L
Main
material
thermoplastic
Component
material
steel
D1=Outside diameter
42,7
D=Thread
M10
H=Height
55,6
L=thread length
20
D2
34
H1
4,8
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material, version
Body black hard thermoplastic.
Coating black soft thermoplastic.
External thread galvanised steel grade 5.8.
Coating black soft thermoplastic.
External thread galvanised steel grade 5.8.
Note
High form clamping grips are available in 2 grip sizes with internal and external threads.
On request
Other screw sizes, screw lengths, versions and colours.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.