Mâner de prindere ergonomic plastic negru-gri RAL 7021 06225-5008X25
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- SYMPA touch: putere optimă de prindere și siguranță de prindere datorită ergonomiei ridicate
- Materialul antiderapant se adaptează perfect mâinii umane în timpul mișcărilor de prindere
Sales unit
7,71 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamping grip
Version 1
ergonomic
Form
L
Main
material
plastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
50
D=Thread
M8
H=Height
55
L=thread length
25
D2
26
H1
10
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Componentă dură realizată din plastic armat cu fibră de sticlă.
Componentă moale din elastomer termoplastic.
Bolț filetat din oțel clasa de rezistență 5.8 sau din oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel pasivat albastru.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Combinația de culori
negru-gri RAL 7021 (componentă dură) și
negru-gri RAL 7021 (componentă moale)
este furnizată în mod standard.
negru-gri RAL 7021 (componentă dură) și
negru-gri RAL 7021 (componentă moale)
este furnizată în mod standard.
On request
Alte variante de execuție.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.