Mâner cu aderență ridicată cu posibilitate de blocare plastic gri negru 06852-06808X20
- Preveniți slăbirea neautorizată a conexiunii cu șurub
- Cheia poate fi scoasă în ambele poziții (deschis și închis)
- Mânerele cu cinci stele sunt livrate cu 2 chei
Sales unit
22,67 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Five lobe grip
Version 1
lockable
Main
material
plastic
Main
colour
black grey
Component
material
stainless steel
D1=Outside diameter
68
D=Thread
M8
L=thread length
20
D2
24
H
10
H1
45,5
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Grip thermoplastic.
Threaded pin steel.
Threaded pin steel.
Version
Grip black.
Steel parts blue-passivated.
Steel parts blue-passivated.
Note
Mânerele cu cinci stele cu sistem de blocare împiedică desfacerea nepermisă a îmbinării cu șurub.
Prin cilindrul de blocare se realizează sau se întrerupe o legătură prin formă între mâner și partea filetată.
Dacă nu există o legătură prin formă, mânerul se rotește fără a acționa partea filetată.
Astfel se împiedică deschiderea nepermisă a îmbinării cu șurub.
Mânerele cu cinci stele cu sistem de blocare sunt livrate cu câte 2 chei.
Cheia poate fi scoasă în ambele poziții (deschis și închis).
Sistemul de blocare se închide la fel, adică fiecare încuietoare poate fi deschisă cu aceeași cheie.
Prin cilindrul de blocare se realizează sau se întrerupe o legătură prin formă între mâner și partea filetată.
Dacă nu există o legătură prin formă, mânerul se rotește fără a acționa partea filetată.
Astfel se împiedică deschiderea nepermisă a îmbinării cu șurub.
Mânerele cu cinci stele cu sistem de blocare sunt livrate cu câte 2 chei.
Cheia poate fi scoasă în ambele poziții (deschis și închis).
Sistemul de blocare se închide la fel, adică fiecare încuietoare poate fi deschisă cu aceeași cheie.
On request
Alte variante de execuție.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.