text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Triangular grip
Version 1
ergonomic
Version 2
dual component
Form
L
Main material
plastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
stainless steel
D1=Outside diameter
67,7
D=Thread
M8
H=Height
36
L=thread length
25
D2
23,9
H1
6
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Material

Componentă dură realizată din plastic armat cu fibră de sticlă.

Componentă moale din elastomer termoplastic.

Bolț filetat din oțel clasa de rezistență 5.8 sau din oțel inoxidabil 1.4305.

Version
Oțel pasivat albastru.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Combinația de culori
negru grafit RAL 9011 (componentă dură) și
negru-gri RAL 7021 (componentă moale)
este furnizată în mod standard.

Componenta moale conferă panoului de comandă o senzație de non-alunecare. Designul închis oferă o protecție suficientă împotriva murdăriei.
On request
Alte combinații de culori.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem