Triangular grip ergonomic plastic black grey RAL 7021 06626-08008X30
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- SYMPA touch: putere optimă de prindere și siguranță de prindere datorită ergonomiei ridicate
- Materialul antiderapant se adaptează perfect mâinii umane în timpul mișcărilor de prindere
Sales unit
10,11 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Triangular grip
Version 1
ergonomic
Form
L
Main
material
plastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
stainless steel
D1=Outside diameter
80
D=Thread
M8
H=Height
37
L=thread length
30
D2
26
H1
10
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Componentă dură realizată din plastic armat cu fibră de sticlă.
Componentă moale din elastomer termoplastic.
Bolț filetat din oțel clasa de rezistență 5.8 sau din oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Oțel pasivat albastru.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
The colour combination
black grey RAL 7021 (hard components) and
black grey RAL 7021 (soft components)
are supplied as standard.
black grey RAL 7021 (hard components) and
black grey RAL 7021 (soft components)
are supplied as standard.
On request
Other versions.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.