Star grip extended collar thermoplastic black 06211-400610050
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Avantaj: pentru forțe de strângere crescute, este posibilă utilizarea unei chei cu capăt deschis
- Diferite dimensiuni de filet
Sales unit
7,23 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
Version 1
extended collar
Form
K
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black
Component
material
steel
Component
colour
blue-passivated
D1=Outside diameter
40
D=Thread
M6
H=Height
25
L=thread length
50
SW=key width
10
T=thread depth
9
D2
18
H3
13
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Thermoplastic, black.
Extension piece, free-cutting steel .
Extension piece, free-cutting steel .
Version
Extension piece, trivalent blue passivated.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.