text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Mânerul în formă de stea realizat din material termorezistent se caracterizează printr-un contur închis al mânerului. Suprafața de contact a bucșei proeminente din oțel este perpendiculară pe axa filetului și permite o conexiune stabilă a șurubului.
Material

Thermoset PF 31.

Steel grade 5.8 or stainless steel 1.4305.

Version
Duroplast negru, foarte lustruit.
Piese din oțel pasivate albastru sau semifabricat din oțel inoxidabil.
Advantages
Suprafață de contact rezistentă la uzură
Contur mâner închis
On request
Forma H: bucșă cu gaură oarbă
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem