{"product":{"productId":"agid.18195","price":9.92,"name":"Mânere tip stea similare cu din 6336 din aluminiu, sub formă de L, cu filet exterior"},"currency":"EUR"}
- Servește ca element de strângere, element de menținere și fixare
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini, fabricarea de scule, construcția de instalații, construcția de dispozitive
- Pentru reglaje manuale la subansambluri, mașini, agregate
- Forma L: cu filet exterior
- Variantă: lustruit satinat sau șlefuit
Descriere
Material
Aluminium.
Grub screw stainless steel 1.4305.
Pin stainless steel 1.4310.
Version
Mâner stea șlefuit pentru glisare.
Șurubul de fixare și știftul în cruce luminoase.
Șurubul de fixare și știftul în cruce luminoase.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.