Mâner tubular aluminiu eloxat natural 06940-200063
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Secțiunea transversală rotundă
- Montaj: de pe partea din spate
- Îmbinare cu șuruburi rezistentă la rupere de la suportul mânerului până la țeavă, printr-o piuliță cu nituri oarbe nedetașabilă
Unitatea de vânzare
35,03 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Mâner tubular
Materialul
corpului de bază
aluminiu
Culoarea
corpului de bază
eloxat natural
Materialul
componentei
poliamidă
A= distanța de găurire
200
D = Orificiu de fixare
M6
L=lungime
288
B
30
Capacitate de încărcare
N
800
H
75
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
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
Suport și capac pentru țevi din poliamidă, ranforsate cu bile din sticlă.
Conductă de legătură din aluminiu, EN AW-6060.
Conductă de legătură din aluminiu, EN AW-6060.
Version
Țevi de legătură măcinate fin și anodizate în culori negre sau naturale.
Suport de țeavă și capac de țeavă semi-mat, cu structură fină, negru.
Suport de țeavă și capac de țeavă semi-mat, cu structură fină, negru.
Note
Îmbinare cu șuruburi rezistentă la rupere de la suportul mânerului până la țeavă, printr-o piuliță cu nituri oarbe nedetașabilă.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.