text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Suport și capac pentru țevi din poliamidă, ranforsate cu bile din sticlă.
Conductă de legătură din aluminiu, EN AW-6060.
Version
Țevi de legătură măcinate fin și anodizate în culori negre sau naturale.
Suport de țeavă și capac de țeavă semi-mat, cu structură fină, negru.
Note
Îmbinare cu șuruburi rezistentă la rupere de la suportul mânerului până la țeavă, printr-o piuliță cu nituri oarbe nedetașabilă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem