text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Mâner tubular
Materialul corpului de bază
aluminiu
Culoarea corpului de bază
eloxat natural
Materialul componentei
poliamidă
A= distanța de găurire
500
D = Orificiu de fixare
M6
L=lungime
588
B
30
Capacitate de încărcare N
800
H
75
Montaj
de pe partea din spate
Mâner în formă de U: secțiune transversală
rotund
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
Suport și capac pentru țevi din poliamidă, ranforsate cu bile din sticlă.
Conductă de legătură din aluminiu, EN AW-6060.
Version
Țevi de legătură măcinate fin și anodizate în culori negre sau naturale.
Suport de țeavă și capac de țeavă semi-mat, cu structură fină, negru.
Note
Îmbinare cu șuruburi rezistentă la rupere de la suportul mânerului până la țeavă, printr-o piuliță cu nituri oarbe nedetașabilă.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought