{"product":{"productId":"agid.17293","price":13.4,"name":"Piese de reținere din aluminiu, pentru mânere tubulare"},"currency":"EUR"}
- aluminiu
- Eloxat în culori naturale sau negru
- Nemontat
Descriere
Material
Piesa de fixare RO AW-6063.
Capace de acoperire din termoplastic.
Șurub de fixare ISO 4766-14H.
Capace de acoperire din termoplastic.
Șurub de fixare ISO 4766-14H.
Version
Piesa de fixare anodizată în culoare naturală sau anodizată neagră.
Capacele de acoperire gri deschis sau negru.
Capacele de acoperire gri deschis sau negru.
Note
Piesele de reținere sunt livrate nemontate.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.