Tubular handle oval aluminium natural anodised 06938-02-250083
- • Aspect solid cu greutate redusă în același timp
• Design atemporal și elegant
• Forma ergonomică a mânerului
• Sistem patentat de montare pentru montare pe spate
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Aspect solid cu greutate redusă în același timp
- Diferite variante de culoare
Unitatea de vânzare
27,70 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Tubular handle
Version 1
oval
Main
material
aluminium
Surface finish
body
anodised
Main
colour
natural
A=Hole spacing
250
D=Fastening hole
M8
L=Length
296,4
Assembly
from the rear
B
34
H
62
Load
capacity
N
1000
Pull handle: cross section
oval
UNSPSC Code
31162800
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
Mânerul utilajului impresionează prin combinația de aspect solid, stabilitate ridicată și ușurință extremă. Sistemul patentat de fixare permite montarea din spate - în partea frontală nu sunt vizibile șuruburi. Cu o suprafață ușor de curățat și rezistentă la abraziune, mânerul se integrează perfect în mediul înconjurător.
Material
Tube oval aluminium EN AW-6060.
Tapped bush steel.
Tapped bush steel.
Version
Anodised natural tone or powder-coated black, ruby red RAL 3003 or traffic red RAL 3020.
Note
Fastening materials are not supplied. Cap screws with thread lock are recommended for a secure and long-lasting attachment.
Assembly
The tubular handle can be mounted from the rear. DIN socket head screws or hexagon head bolts with thread size M8 are provided for this purpose.
Advantages
Solid appearance combined with low weight
Timeless elegant design.
Ergonomic handle shape.
Patented fastening system for rear mounting.
Timeless elegant design.
Ergonomic handle shape.
Patented fastening system for rear mounting.
Accessory
07160 Socket head screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762 with thread lock
07160 Socket head screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Hex head screws DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07160 Socket head screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Hex head screws DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.