Tubular handle Big Hand aluminium black grey powder coated 06948-01-18016
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Fixarea mânerului tubular de partea de operare sau din spate
Sales unit
25,89 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tubular handle
Version 1
Big Hand
Product type
without fastening material
Main
material
aluminium
Surface finish
body
powder coated
Main
colour
black grey
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black grey RAL 7021
A=Hole spacing
180
D=Reamed hole
8
L=Length
213,4
Assembly
possible from both sides
B
39,2
Colour
Cap
colza yellow RAL 1021
H
75,5
Load
capacity
N
1000
Pull handle: cross section
oval
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Product description
Mânerul tubular Bighand conceput recent oferă o fixare sigură și confortabilă datorită formei ergonomice ovale a mânerului și dimensiunii tubului selectat. Impresionează prin designul său atemporal și elegant și se adaptează perfect la mediul înconjurător datorită combinației variabile de culori.
Material
Tub oval din aluminiu.
Piese de capăt din material termoplastic, poliamidă.
Capace din material termoplastic, poliamidă.
Bucșe de prindere din oțel inoxidabil.
Piese de capăt din material termoplastic, poliamidă.
Capace din material termoplastic, poliamidă.
Bucșe de prindere din oțel inoxidabil.
Version
Tub oval vopsit în câmp electrostatic în negru-gri (lucios), anodizat negru (mat) și anodizat natur (mat).
Piese de capăt gri-negru RAL 7021.
Capace gri-negru RAL 7021, portocaliu simplu RAL 2004, galben rapiță RAL 1021, roșu trafic RAL 3020, verde semnal RAL 6032 și albastru trafic RAL 5017.
Piese de capăt gri-negru RAL 7021.
Capace gri-negru RAL 7021, portocaliu simplu RAL 2004, galben rapiță RAL 1021, roșu trafic RAL 3020, verde semnal RAL 6032 și albastru trafic RAL 5017.
Note for ordering
Δ Enter the required colour code here.
Note
Fastening materials are not supplied.
Cap screws with thread lock are recommended for a secure and permanent hold.
Cap screws with thread lock are recommended for a secure and permanent hold.
Temperature range
Permanent temperature max. 100 °C.
Short time use up to 180 °C.
Short time use up to 180 °C.
Assembly
The end pieces are designed so that the tubular handle can be fastened either from the front or rear. DIN M8 cap screws or hex head screws are provided for this purpose. After mounting, the end caps can be pressed in by hand. Slots are provided on both sides of the end caps so that they can be removed with a screwdriver without damaging them.
On request
Special lengths “A”.
Accessory
07160 Socket head screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762 with thread lock
07160 Socket head screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Hex head screws DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07210 Hex nuts DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
07300 Washers DIN 125 / DIN EN ISO 7089 Form A
07160 Socket head screws DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07171 Hex head screws DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
07210 Hex nuts DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
07300 Washers DIN 125 / DIN EN ISO 7089 Form A
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.