Tubular handle angled aluminium natural anodised 06956-120041
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Potrivit pentru instalarea în sisteme standardizate de 19 inchi
- Secțiunea transversală rotundă
- Montaj: de pe partea din spate
Sales unit
12,28 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tubular handle
Version 1
angled
Main
material
aluminium
Main
colour
natural anodised
Component
material
polyamide
A=Hole spacing
120
D=Fastening hole
M4
L=Length
132
Assembly
from the rear
B
24
H
40
Load
capacity
N
200
Pull handle: cross section
round
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Țeavă de legătură din aluminiu EN AW-6060 sau oțel inoxidabil 1.4301.
Mâner din poliamidă pentru picioare, ranforsat cu bilă de sticlă.
Bucșă filetată din alamă.
Version
Țeavă de legătură de culoare naturală sau neagră anodizată sau din oțel inoxidabil măcinată fin.
Mâner coadă negru mat.
Mâner coadă negru mat.
Note
Clamping webs give a precision fit of tube to legs.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.