Mâner tubular aluminiu negru Capac din plastic canelat 06937-3502
- Element de fixare pentru deschiderea și închiderea capacelor, a panourilor și a coifurilor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcția de instalații, fabricarea de scule, industria mobilei, reabilitare și tehnologie medicală
- Compatibil cu toate profilele obișnuite din aluminiu cu lățimea canelurii de 8 mm sau 10 mm
- Forma A: țeavă de îmbinare șlefuită și eloxată în culoare naturală, Forma B: țeavă de îmbinare cu strat de acoperire canelat din plastic
- Montaj: de pe partea de operare, cu material de întărire
Sales unit
23,56 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Tubular handle
Form
B
Main
material
aluminium
Surface finish
body
serrated plastic sleeve
Main
colour
black
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black
A=Hole spacing
350
D=Fastening hole
M8x30
L=Length
380
Assembly
from the operating side
B
30
B1
20X2
H
55,5
Load
capacity
N
1000
Pull handle: cross section
round
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
Description
Material
Flanșă din material termoplastic ranforsat cu bile de sticlă, de culoare neagră.
Conductă de legătură din aluminiu, EN AW-6060.
Conductă de legătură din aluminiu, EN AW-6060.
Version
Țeavă de legătură împământată și anodizată în culori naturale
Țeavă de legătură cu înveliș din plastic ondulat, negru
Țeavă de legătură cu înveliș din plastic ondulat, negru
Note
Mânerele prezintă în zona prinderii țevii 4 montante de prindere. La apăsarea conductei de legătură acestea sunt răzuite și determină o poziție exactă.
Șuruburile de fixare zincate cu negru, precum și șaibe și piulițe potrivite sunt livrate împreună.
Șuruburile de fixare zincate cu negru, precum și șaibe și piulițe potrivite sunt livrate împreună.
Assembly
Din partea operatorului.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.