text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Tubular handle
Form
B
Main material
aluminium
Surface finish body
serrated plastic sleeve
Main colour
black
Component material
polyamide
A=Hole spacing
200
D=Fastening hole
M8x25
L=Length
250
Assembly
from the operating side
B
48
H
80
Load capacity N
1000
Pull handle: cross section
round
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
Description

Material
Țeavă de legătură din aluminiu EN AW-6060.
Mâner din poliamidă, armat cu bile de sticlă.
Version
Țeavă de legătură, anodizată în culori naturale sau cu un înveliș din plastic ondulat, negru.
Note
Mânerele prezintă în zona prinderii țevii 2, respectiv 4 profile din PVC triunghiulare. La apăsarea conductei de legătură acestea sunt răzuite și determină o poziție exactă.
Șuruburile de fixare zincate cu negru, precum și șaibe și piulițe potrivite sunt livrate împreună.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought