{"product":{"productId":"agid.3901","price":15.79,"name":"Mânere tubulare din aluminiu cu mânere din plastic"},"currency":"EUR"}
Material
Țeavă de legătură din aluminiu EN AW-6060.
Mâner din poliamidă, armat cu bile de sticlă.
Mâner din poliamidă, armat cu bile de sticlă.
Version
Țeavă de legătură, anodizată în culori naturale sau cu un înveliș din plastic ondulat, negru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Mânere tubulare din aluminiu cu tije de mâner din plastic, forma A
de la
15,79 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Mânere tubulare din aluminiu cu tije de mâner din plastic, forma B
de la
20,01 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Țeavă de legătură din aluminiu EN AW-6060.
Mâner din poliamidă, armat cu bile de sticlă.
Mâner din poliamidă, armat cu bile de sticlă.
Version
Țeavă de legătură, anodizată în culori naturale sau cu un înveliș din plastic ondulat, negru.
Note
Mânerele prezintă în zona prinderii țevii 2, respectiv 4 profile din PVC triunghiulare. La apăsarea conductei de legătură acestea sunt răzuite și determină o poziție exactă.
Șuruburile de fixare zincate cu negru, precum și șaibe și piulițe potrivite sunt livrate împreună.
Șuruburile de fixare zincate cu negru, precum și șaibe și piulițe potrivite sunt livrate împreună.
Assembly
Din partea operatorului.