text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Tubular handle
Main material
stainless steel
Surface finish body
ground
Component material
precision cast
Surface finish component
blasted, electropolished matt-gloss
A=Hole spacing
350
D=Fastening hole
M8x25
L=Length
375
Assembly
from the operating side
B
48
H
80
Load capacity N
1000
Pull handle: cross section
round
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Version
Țeavă de legătură fină.
Manipulați tija sablată și lustruită electric cu luciu mat.
Note
Mânere tubulare din oțel inoxidabil, interconectabile, utilizabile universal. Îmbinare țeavă-flanșă cu protecție împotriva stropirii. Prindere suplimentară a țevii cu știft filetat cu locaș hexagonal. Pentru montarea cu șuruburi din față sau din spate. Ușor de curățat, potrivit în mod special pentru industria alimentară.
Assembly
Din partea operatorului.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem