text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Tubular handle
Form
A
Main material
stainless steel
Main colour
black plastic ribbed
Component material
plastic
A=Hole spacing
400
D=Fastening hole
M8x35
L=Length
426
Assembly
from the operating side
B
26
H
60
Load capacity N
1000
Pull handle: cross section
round
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
Description

Material

Țeavă de legătură și material de fixare din oțel inoxidabil 1.4301.

Mâner din fontă pentru investiții 1.4581.

Version
Țeavă de conectare măcinată fin sau cu înveliș din plastic ondulat, neagră.
Manipulați tija sablată și lustruită electric cu luciu mat.
Note
Pentru mânerele tubulare forma A se furnizează șuruburi hexagonale cu cap cilindric, piulițe și șaibe de reazem.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought