Crank handle square socket thermoplastic black grey RAL 7021 06500-41106
- Pentru căi de reglare lungi
- Domenii de aplicare: construcții de mașini, construcția de instalații, echipamente de măsurare, construcția de dispozitive
- Opțiuni de fixare axială și radială
- Variantă: pătrat interior
Sales unit
18,75 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Crank handle
Version 1
square socket
Version 2
with transverse bore
Form
D
Form definition
with revolving grip
Product type
revolving grip
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
Component
colour
black oxidised
A=Centre distance
80
D7=Thread
M6
H1=Handle height
49,1
H=Height
85,8
L=Length
104
SW=key width
10
D
24
H2
28,5
H3
13
H4
7,5
L2
12,7
Size
1
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Manivelă termoplastic.
Mâner cilindru termoplastic și oțel.
Mâner cilindru termoplastic și oțel.
Version
Termoplastic gri închis.
Piese din oțel lustruite.
Piese din oțel lustruite.
Note
Capacul butucului și mânerul cilindric rotativ sunt furnizate nemontate.
Pentru montare, axul mânerului trebuie să fie înșurubat în gaura de montare.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu fusul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Pentru montare, axul mânerului trebuie să fie înșurubat în gaura de montare.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu fusul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Drawing reference
1) Poziția orificiului transversal este decalată cu 90° față de canelura penei paralele
Accessory
07161 Șuruburi cu cap hexagonal, cap scăzut DIN 6912.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.