text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Crank handle
Version 1
Reamed hole with slot
Version 2
with transverse bore
Form
D
Form definition
with revolving grip
Product type
revolving grip
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey
Component material
stainless steel
A=Centre distance
125
D2=Fastening hole
12
D7=Thread
M6
H1=Handle height
82,5
H=Height
139,5
L=Length
161
B3
4
D
36
H2
44
H3
18,5
H4
7,5
L2
19,5
Size
3
T
13,8
UNSPSC Code
31162801
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
Description

Material

Manivelă și mâner din termoplastic.

Butuc și ax mâner din oțel clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4404.

Version
Termoplastic negru-gri.
Piese din oțel brunat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Capacul butucului și mânerul cilindric rotativ sunt furnizate nemontate.
Pentru montare, axul mânerului trebuie să fie înșurubat în gaura de montare.
Manivelele pot fi fixate axial pe un arbore prin prindere încrucișată sau cu ajutorul unui șurub cilindric DIN 6912 și al unei șaibe DIN 7349, folosind o conexiune cu pană paralelă.
Variantele cu orificiu transversal sunt fixate cu fusul filetat înșurubat ISO 4027 (DIN 914).
Drawing reference
1) Poziția orificiului transversal este decalată cu 90° față de canelura penei paralele
Accessory
07161 Șuruburi cu cap hexagonal, cap scăzut DIN 6912.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought